제품 게시
DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K
DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K
    Faro Barcelona
    보관됨

    DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K

    Square trimless white downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. 60º version.
    사양
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: White

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 2700K

      CRI: 82

      Lumens Max: 1100lm

      Opening Degrees: 60

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085082761

      Series: 30001

      EAN: 8421776206373

      Tariff Item: 9405119090

    기술 사양
    • 특징 참조3085082761_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-60-deg-2700k
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Recessed Lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC 이름Downlighting fixtures
    • UNSPSC 코드39111515
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 설명Downlights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL