제품 게시
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
    Faro Barcelona

    KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI is a long brown ceiling fan ideal for spaces from 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 speeds that can be regulated. KAUAI has a reverse function.
    사양
    • Reference: 34200A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250444

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3421

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 480

      Length: 2400

      Depth: 2400

      Total diameter: 2400

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 13-17-20-35-54

      RPM: 79-86-93-110-126

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 440

      Volume Box Ind. Trawl: 0,100724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 8.33

    기술 사양
    • 특징 참조34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • 제품군Fan
    • 제품분류Without Light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC000532
    • ETIM 이름Fan
    • UNSPSC 이름Fans
    • UNSPSC 코드40101604
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 설명Propeller fans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 34
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Ceiling Fans
    • OmniClass 번호23-33 31 19 11 15
    • OmniClass 제목Ceiling Fans

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국