제품 게시
NESO Track pendant/surface 1 meter
NESO Track pendant/surface 1 meter
    Faro Barcelona

    NESO Track pendant/surface 1 meter

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 1m.
    사양
    • Reference: 5020110102

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181854

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 1050

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008505

      Gross weight of box Ind. Trawl: 13.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2,30

    기술 사양
    • 특징 참조5020110102_-_neso-track-pendant-surface-1-meter
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Linear Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC000101
    • ETIM 이름Light-track
    • UNSPSC 이름Track lighting
    • UNSPSC 코드39111508
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 설명Lighting tracks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 21 17
    • OmniClass 제목Lighting Tracks
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL