제품 게시
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver
    Faro Barcelona

    NESO Accessory box for driver

    Box for controller of the NESO technical family.
    사양
    • Reference: 5020210002

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 76

      Length: 504

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 1,00

    기술 사양
    • 특징 참조5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL