제품 게시
NESO Accessory inner corner DALI
NESO Accessory inner corner DALI
NESO Accessory inner corner DALI
    Faro Barcelona

    NESO Accessory inner corner DALI

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Inside. DALI version.
    사양
    • Reference: 5020211202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182035

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    기술 사양
    • 특징 참조5020211202D_-_neso-accessory-inner-corner-dali
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Linear Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL