제품 게시
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
    Faro Barcelona

    NESO Accessory outer corner

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Abroad.
    사양
    • Reference: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.595

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,40

    기술 사양
    • 특징 참조5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Linear Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL