제품 게시
CONGA S White/white table lamp
CONGA S White/white table lamp
CONGA S White/white table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA S White/white table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This mini white table luminaire with mini white fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    사양
    • Reference: 64316-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235960

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 360

      Length: 215

      Depth: 215

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,017329

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.37

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.28

    기술 사양
    • 특징 참조64316-01_-_conga-white-white-mini-table-lamp
    • 제품군INDOOR
    • 제품분류Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • UNSPSC 이름Table lamp fixture
    • UNSPSC 코드39111510
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Table Lamps
    • OmniClass 번호23-35 47 23
    • OmniClass 제목Lamps
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL