제품 게시
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    별점 4.8/54.8(8 리뷰)
    HAKA is a round-shaped Mediterranean-style pendant luminaire. The light is projected through the rattan of the lampshade, creating a beautiful effect. It is ideal for bedrooms and living rooms. Screen version 530mm.
    사양
    • Reference: 65134-75

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2400

      Length: 530

      Depth: 530

      Total diameter: 530

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,128778

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.51

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.2835

    기술 사양
    • 특징 참조65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • 제품군INDOOR
    • 제품분류SUSPENSION
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아