제품 게시
DART SQ Surface black box
DART SQ Surface black box
    Faro Barcelona

    DART SQ Surface black box

    Black surface box to install the DART SQ LED recessed lights (Ref.70272 and 70273).
    사양
    • Reference: 70275

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183384

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 80

      Depth: 51

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 18

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.25

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.156

    기술 사양
    • 특징 참조70275_-_surface-black-box-dart-1
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL