제품 게시
DART SQ Recessed box
DART SQ Recessed box
    Faro Barcelona

    DART SQ Recessed box

    Recessed box to install the DART SQ LED recessed lights (Ref.70272 and 70273).
    사양
    • Reference: 70276

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183391

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 70

      Length: 70

      Depth: 50

      Total diameter: 70

      Cutting Measure: ø68

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 18

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.139

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.045

    기술 사양
    • 특징 참조70276_-_recessed-box-dart-1
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL