제품 게시
DART RCT Surface white box
DART RCT Surface white box
    Faro Barcelona

    DART RCT Surface white box

    White surface box to install the DART RCT LED recessed lights (Ref.70277 and 70278).
    사양
    • Reference: 70279

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183421

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 190

      Depth: 57

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 90

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00162

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.375

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.22

    기술 사양
    • 특징 참조70279_-_surface-white-box-dart-2
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL