제품 게시
KASP Wall lamp accessory
KASP Wall lamp accessory
    Faro Barcelona

    KASP Wall lamp accessory

    With this accessory for KASP you can transform the beacons (ref. 71913 and 71912) into a contemporary wall light.
    사양
    • Reference: 71914

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7193

      IK: 06

      Total height: 60

      Length: 150

      Depth: 182

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002128

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

      PCS: 312

      Net weight consolidated item: 0.19

    기술 사양
    • 특징 참조71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류별도 액세서리
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 21
    • OmniClass 제목Accessories for Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL