제품 게시
DRIVER 24VDC 6W UNI
Faro Barcelona

DRIVER 24VDC 6W UNI

DRIVER 24VDC 6W UNI
사양
  • Reference: 98324006

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187849

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 6W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 39

    Length: 65

    Depth: 20

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,04

기술 사양
  • 특징 참조98324006_-_DRIVER-24VDC-6W-UNI
  • 제품군Architectural
  • 제품분류DRIVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 순 중량(Kg)4
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구