제품 게시
DRIVER 24VDC 150W UNI
Faro Barcelona

DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI
사양
  • Reference: 98324150U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8504108090

    Tariff Item: 0.01

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 22

    Length: 384

    Depth: 30

    Additional rods included in the box: No

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 43775

기술 사양
  • 특징 참조98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • 제품군Architectural
  • 제품분류DRIVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 순 중량(Kg)43775
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구