제품 게시
FUENTE 24VDC 180W
Faro Barcelona

FUENTE 24VDC 180W

POWER SUPPLY 24VDC 180W
사양
  • Reference: 98324180

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776236820

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 180W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 35

    Length: 345

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

기술 사양
  • 특징 참조98324180_-_FUENTE-24VDC-180W
  • 제품군Architectural
  • 제품분류DRIVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구