제품 게시
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
사양
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

기술 사양
  • 특징 참조klt06
  • 제품군FASUAL LED Light
  • 제품분류Downlight encastré
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)138
  • 너비(mm)138
  • 깊이(mm)129
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아