제품 게시
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
사양
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
기술 사양
  • 특징 참조Single-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • 제품군Check Valves
  • 제품분류Single Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Inline check valves
  • UNSPSC 코드40141622
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국
캐나다