제품 게시
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Acoupanel® is superior in sound absorption (NRC 0.45); suitable for use on interior walls and for ceilings where noise reduction is desired.
    기술 사양
    • 특징 참조Feltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Model
    • 제품군Acoustic Ceiling
    • 제품분류Acoupanel
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-10-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2800
    • 너비(mm)1220
    • 깊이(mm)12
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • OmniClass 번호23-15 19 15
    • OmniClass 제목Ceiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    지역 가용성

    아시아