제품 게시
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Fermacell PL
    보관됨

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    기술 사양
    • 특징 참조Gypsum-Fibreboard-12-5mm
    • 제품군Building Material
    • 제품분류Fermacell Gypsum Fibreboard
    • 유형건축 자재
    • 게시일2016-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)12.5
    관련성
    • 주 재료석고
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석고 / 섬유 / 석고 보드