당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

1S11 100mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

문서 번호: 1S11-100mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c600mm
제조 업체: Fermacell
제품군: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
제품 그룹: Partition walls on steel walls without insulation
깊이 (mm): 100
게시 날짜: 2017-01-13
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
Wall Thickness: 100mm
Stud: C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Glass Wool 60mm/20kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


주요 자료: Gypsum
보조 자료: Steel
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: 벽 - 파티션
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Wallboard
UNSPSC 코드: 30161501
Uniclass 1.4 코드: L384
Uniclass 1.4 설명: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 코드: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 설명: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 설명: Gypsum board partition systems
NBS Reference 코드: 25-10-30-35
NBS Reference 설명: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass 번호: 23-15 11 11 11
OmniClass 제목: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®