당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

1S22 175mm 60min 54dB 4000mm NW

문서 번호: 1S22-175mm-60min-54dB-4000mm-NW-c625mm
제조 업체: Fermacell
제품군: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
제품 그룹: Partition walls on steel walls without insulation
깊이 (mm): 175
게시 날짜: 2017-01-13
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Wall Thickness: 175mm
Stud: C 125 - steel frame@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards each Side
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 10650mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 54 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


주요 자료: Gypsum
보조 자료: Steel
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: 벽 - 파티션
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Wallboard
UNSPSC 코드: 30161501
Uniclass 1.4 코드: L384
Uniclass 1.4 설명: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 코드: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 설명: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 설명: Gypsum board partition systems
NBS Reference 코드: 25-10-30-35
NBS Reference 설명: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass 번호: 23-15 11 11 11
OmniClass 제목: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®