문서 번호: | 1S24-110mm-60min-45dB-4000mm-NW |
---|---|
제조 업체: | Fermacell |
제품군: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
제품 그룹: | Partition walls on steel walls without insulation |
깊이 (mm): | 110 |
게시 날짜: | 2017-01-13 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.fermacell.se/ |
---|---|
설치 지침: | http://www.fermacell.se/se/content/fermacell_brochurer_1261.php |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
기술 설명: | http://www.fermacell.se/se/content/produktoversigt.php |
교육 비디오: | http://www.fermacell.dk/dk/content/reklamefilm_1486.php |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/fermacell/product/1s24-110mm-60min-45db-4000mm-nw
주요 자료: | Gypsum |
---|---|
보조 자료: | Steel |
설계: | Germany |
제조: | Germany |
BIMobject 카테고리: | 벽 - 파티션 |
---|---|
IFC 분류: | Wall |
UNSPSC 이름: | Wallboard |
UNSPSC 코드: | 30161501 |
Uniclass 1.4 코드: | L384 |
Uniclass 1.4 설명: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 설명: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 설명: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference 코드: | 25-10-30-35 |
NBS Reference 설명: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass 번호: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass 제목: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®