문서 번호: | fermacell_2E14_dry-flooring-element_50mm_DE_76004 |
---|---|
제조 업체: | Fermacell |
제품군: | Flooring |
제품 그룹: | Fermacell Flooring Elements |
너비 (mm): | 1500 |
높이 (mm): | 500 |
깊이 (mm): | 50 |
게시 날짜: | 2017-11-27 |
판 번호: | 1 |
유형: | 건축 자재 |
제품 데이터 url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_ps.php |
---|---|
설치 지침: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
기술 설명: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
교육 비디오: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN 코드: | 4007548001014 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/fermacell/product/fermacell_2e14_dry-flooring-element_50mm_de_76004
주요 자료: | Gypsum |
---|---|
보조 자료: | EPS |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 천장 |
---|
이름 | 값 |
---|---|
Application | 1 ; 2 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Material | Gypusm ; EXP |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 50 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Gypusm ; EXP |
이름 | 값 |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
이름 | 값 |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 50 mm |
BIMobject®