당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E22

문서 번호: fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141
제조 업체: Fermacell
제품군: Flooring
제품 그룹: Fermacell Flooring Elements
너비 (mm): 1500
높이 (mm): 500
깊이 (mm): 25
게시 날짜: 2017-11-27
판 번호: 1
유형: 건축 자재
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 25 mm
Point Load: 0,29 KN/m²
Thermal resistance: 0,08 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2 + 3

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


주요 자료: Gypsum
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 건축 - 천장
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

이름
Application 1 ; 2 ; 3
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 25 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 500 mm

System Family Properties

MaterialProperties

이름
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

이름
M Fire Rating F60
Thickness 25 mm

BIMobject®