당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Fermacell Dry Insulation Infill

문서 번호: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
제조 업체: Fermacell
제품군: Flooring
제품 그룹: Fermacell Accessories
게시 날짜: 2017-11-20
판 번호: 1
유형: 문서(정보)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


주요 자료: Other
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 100

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 단열
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

이름
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material perlite

BIMobject®