제품 게시
BK 12P - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 12P - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 12P - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 12P - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 12P - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    사양
    • -
    기술 사양
    • 특징 참조blocco-bk-12p-argilla-facciavista-idrofugato
    • 제품군Masonry units (Blocchi da muratura)
    • 제품분류Partitions blocks (Blocchi divisori)
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-09-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)14.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Concrete blocks
    • UNSPSC 코드30131502
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52
    • Uniclass 2015 설명Masonry walling units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 22 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Unit Masonry
    • OmniClass 번호23-13 21 11 11
    • OmniClass 제목Concrete Blocks
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    몬테네그로
    리비아
    보스니아 헤르체고비나
    모로코
    스위스
    알제리
    스페인
    튀니지
    슬로베니아
    알바니아
    오스트리아
    이탈리아
    크로아티아
    프랑스