제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ferrari-bk/products/40124d79-e9b5-496f-9857-48124fd55502
홈
카테고리
건축 자재
Pavers & Stones
Granitblock - paving system
사용 불가: 미국
Ferrari BK
팔로우
Granitblock - paving system
Interlocking concrete slabs for pedestrian lane and medium traffic loads areas. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system.
다운로드
사양
사양
-
기술 사양
기술 사양
특징 참조
granitblock
제품군
Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
제품분류
Architectural (Architettoniche)
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-03-07
에디션 넘버
1
높이(mm)
100
너비(mm)
600
깊이(mm)
400
링크
링크
제품 URL
https://www.ferraribk.it/prodotti/lastre/granitblock
제품 인증
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_dop/DoP_Lastre_EN_1339/LA003-2013_DoP_LastreNormali_EN1339.pdf
기술 설명
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_benacus/doc_graniblock/st_Granitblock.pdf
관련성
관련성
주 재료
콘크리트
부 재료
콘크리트
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - Pavers & Stones
IFC 분류
표면
UNSPSC 이름
Paving blocks
UNSPSC 코드
30171701
Uniclass 2015 코드
Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 설명
Concrete flags
CSI 마스터 형식 2014 코드
32 14 13.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Precast Concrete Unit Paving Slabs
OmniClass 번호
23-11 21 19
OmniClass 제목
Pavement Slabs
지역 가용성
유럽
아프리카
몬테네그로
리비아
보스니아 헤르체고비나
모로코
스위스
알제리
스페인
튀니지
슬로베니아
알바니아
오스트리아
이탈리아
크로아티아
프랑스
비슷한 제품
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
다운로드
DITON
ROAD CURB
다운로드
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
다운로드
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
다운로드
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
다운로드
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Stone Series™
다운로드