제품 게시
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    사양
    • -
    기술 사양
    • 특징 참조via-postumia-82
    • 제품군Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • 제품분류High traffic loads (Traffico pesante)
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-09-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)82
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류표면
    • UNSPSC 이름Paving blocks
    • UNSPSC 코드30171701
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 설명Concrete pavers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 14 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass 번호23-11 21 17 11 15
    • OmniClass 제목Interlocking Precast Concrete Pavers

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    몬테네그로
    리비아
    보스니아 헤르체고비나
    모로코
    스위스
    알제리
    스페인
    튀니지
    슬로베니아
    알바니아
    오스트리아
    이탈리아
    크로아티아
    프랑스