제품 게시
Wall Plug
Wall Plug
Wall Plug
    Fibaro

    Wall Plug

    FIBARO Wall Plug is the smallest and most attractive device of this type available in the world. Its modern design perfectly fits in with any interior design.

    기술 사양
    • 특징 참조wall_plug
    • 제품군Sensors
    • 제품분류Fibaro sensors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)43
    • 깊이(mm)64
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical Controls and Relays
    • OmniClass 번호23-35 35 00
    • OmniClass 제목Electrical Contactors