CubiQ Premium 2-sided bicycle stand for 6 or 8 bicycles and center-to-center distance between bicycles is 600 mm.
MODULAR, SECURE, BIKE- AND CYCLIST-FRIENDLY SOLUTION.
CubiQ product family is developed together with architects, landscape designers and cyclists.
CubiQ Premium and Standard are truly modular bike rack models, where the distance between the arches can be freely adjusted by the customer, also after installation
There are one- and two-sided versions of both CubiQ models and CubiQ can also be used to create long rows of bike racks. The three-step adjustment of the arches' angle lets you point them left, right or to the centre. To make the choice little easier, we offer three standard distances for the arches: 420, 500 and 600 mm.
Compatible with our shelter models: Akva, Vario and Vivid.
Suitable for all types of bicycles, including fatbikes.
Developed and manufactured in Finland.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |