제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
홈
카테고리
건축 자재
기타
Prefabricated element of foundation-F
사용 불가: 미국
Finja Betong AB
팔로우
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
다운로드
사양
사양
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
F-element
제품군
Element of foundation and Foam insulation board
제품분류
Insulated prefabricated element of foundation
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-02-06
에디션 넘버
1
너비(mm)
1200
깊이(mm)
583
링크
링크
제품 URL
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
설치 안내
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
기술 설명
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
관련성
관련성
주 재료
EPS
부 재료
회반죽
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - Other
IFC 분류
건축물 구성요소
ETIM 코드
EG020500
ETIM 이름
Building - insulation material
UNSPSC 이름
Thermal insulation
UNSPSC 코드
301415
Uniclass 2015 코드
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 설명
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI 마스터 형식 2014 코드
07 00 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Thermal and Moisture Protection
OmniClass 번호
23-13 25 19
OmniClass 제목
Thermal Insulation
CSI 단일 형식 II 코드
A10
CSI 단일 형식 II 제목
FOUNDATIONS
지역 가용성
유럽
노르웨이
스웨덴
비슷한 제품
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
다운로드
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
다운로드
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
다운로드
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
다운로드
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
다운로드
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
다운로드