제품 게시
Hollow concrete block
Finja Betong AB

Hollow concrete block

별점 4.3/54.3(6 리뷰)
Hollow concrete blocks intended for uninsulated walls, both indoors and outdoors, with high requirement for load-bearing capacity and sound reduction.
사양
  • Building blocks for walls and columns in accordance with SS-EN 771-3
기술 사양
  • 특징 참조Halsten
  • 제품군Blocks and Bricks
  • 제품분류Non-insulated block
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류블록
  • UNSPSC 이름Structural building products
  • UNSPSC 코드3013
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 설명Aggregate concrete blocks
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

지역 가용성

유럽
노르웨이
스웨덴