제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
finjabetong/products/ce53ce06-275f-4c3f-b31a-7e5475aba7a2
홈
카테고리
건축 자재
기타
Prefabricated element of foundation-I
사용 불가: 미국
Finja Betong AB
팔로우
Prefabricated element of foundation-I
I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
다운로드
사양
사양
Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
I-element
제품군
Element of foundation and Foam insulation board
제품분류
Insulated prefabricated element of foundation
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-02-06
에디션 넘버
1
너비(mm)
1200
링크
링크
제품 URL
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/i-element?id=64103002
설치 안내
https://www.finja.se/storage/ma/445d1119505747e69561c385f12097d5/b5e355614f9243cfa3c11b7fc35334d7/pdf/1411546C7A9EE3EEA1A534B52843AB0E866B62AE/I-element_AA_sv.pdf
기술 설명
https://www.finja.se/storage/ma/2bf88229ef5a4aa8afee34a9185a44db/e3d58c21d12a4196803784782e1a046a/pdf/B4FC044E99B1F615ADBAF44D8867D4FB64A8FEF4/I-element_PB_sv.pdf
관련성
관련성
주 재료
EPS
부 재료
회반죽
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - Other
IFC 분류
건축물 구성요소
ETIM 코드
EG020500
ETIM 이름
Building - insulation material
UNSPSC 이름
Thermal insulation
UNSPSC 코드
301415
Uniclass 2015 코드
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 설명
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI 마스터 형식 2014 코드
07 00 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Thermal and Moisture Protection
OmniClass 번호
23-13 25 19
OmniClass 제목
Thermal Insulation
CSI 단일 형식 II 코드
A10
CSI 단일 형식 II 제목
FOUNDATIONS
지역 가용성
유럽
노르웨이
스웨덴
비슷한 제품
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
다운로드
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Countersunk head construction screw
4.0
(
12
)
다운로드
Schluter Systems
RENO-TK Edge-protection profile with minimum reveal for sloped transitions
다운로드
VERSATEX
XCEED Siding by VERSATEX
다운로드
Klimas Wkręt-Met
WB6 - Self-tapping screw for fixing steel sheets to concrete and timber
다운로드
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
다운로드