제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
finjabetong/products/d2350147-1bb9-45f8-a3ea-f748f7175bc0
홈
카테고리
건축 자재
석조
Foundation block
사용 불가: 미국
Finja Betong AB
팔로우
Foundation block
Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
다운로드
사양
사양
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Sulformsblock
제품군
Blocks and Bricks
제품분류
Beam block
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-11-06
에디션 넘버
1
높이(mm)
190
링크
링크
제품 URL
https://www.finja.se/produkter/block/sulformsblock
제품 인증
https://www.finja.se/storage/ma/c08f833620e34a50913f3df41b6aaff2/c0591f5674a243e08fc11911cb58c7c0/pdf/B96C01F54D1A94B5AE2572827A4D227663713802/Sulformsblock_PD_sv.pdf
기술 설명
https://www.finja.se/storage/ma/05b8dd725e20486e944bcc9573fc9129/181de9d2fc9245f2b319461e1d7b74ed/pdf/C773FBA0B1080E0FB68CCF444D6222563F4D5C20/Sulformsblock_PB_sv.pdf
관련성
관련성
주 재료
Expanded clay
부 재료
시멘트
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
12
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - 석조
IFC 분류
블록
UNSPSC 이름
Structural building products
UNSPSC 코드
3013
Uniclass 2015 코드
Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 설명
Aggregate concrete blocks
OmniClass 번호
23-11 13 00
OmniClass 제목
Ground Improvement Products
CSI 단일 형식 II 코드
A10
CSI 단일 형식 II 제목
FOUNDATIONS
지역 가용성
유럽
노르웨이
스웨덴
비슷한 제품
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
다운로드
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
다운로드
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
다운로드
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
다운로드
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
다운로드
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
다운로드