제품 게시
Prefabricated element of foundation-Garage
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Garage

Garage-element with brushed fiber concrete on the surface are a foundation element that is preferably used in new production of, e.g., garages and industrial halls. Bottom plate of S300.
사양
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

기술 사양
  • 특징 참조Garage-element
  • 제품군Element of foundation and Foam insulation board
  • 제품분류Insulated prefabricated element of foundation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)543
관련성
  • 주 재료EPS
  • 부 재료회반죽
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG020500
  • ETIM 이름Building - insulation material
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 설명Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal and Moisture Protection
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 
  • CSI 단일 형식 II 코드A10
  • CSI 단일 형식 II 제목FOUNDATIONS