제품 게시
High density block
Finja Betong AB

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
사양
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
기술 사양
  • 특징 참조Massivblock
  • 제품군Blocks and Bricks
  • 제품분류Non-insulated block
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)590
관련성
  • 주 재료Expanded clay
  • 부 재료시멘트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류블록
  • UNSPSC 이름Structural building products
  • UNSPSC 코드3013
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 설명Aggregate concrete blocks
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls