제품 게시
Prefabricated element of foundation-Unikon
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
사양
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
기술 사양
  • 특징 참조Unikon-element
  • 제품군Element of foundation and Foam insulation board
  • 제품분류Insulated prefabricated element of foundation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 주 재료EPS
  • 부 재료회반죽
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG020500
  • ETIM 이름Building - insulation material
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 설명Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal and Moisture Protection
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 
  • CSI 단일 형식 II 코드A10
  • CSI 단일 형식 II 제목FOUNDATIONS