제품 게시
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
사양
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
기술 사양
  • 특징 참조Fibracolour-ez-ign
  • 제품군Finsa Design - Decorative wood-based boards
  • 제품분류Fibracolour
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2850
  • 너비(mm)2100
  • 깊이(mm)19
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료나무
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)81
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 목재
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Wood sheathing or sheets
  • UNSPSC 코드30103604
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 설명Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Board Paneling
  • OmniClass 번호23-15 15 15 17
  • OmniClass 제목Wood Based Wall Cladding Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes