제품 게시
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

사양
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

기술 사양
  • 특징 참조Thermopine-deck-100-20
  • 제품군Facades Savia
  • 제품분류Orixe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)20
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)2400
관련성
  • 주 재료써모우드
  • 부 재료소나무
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 목재
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Wood planks
  • UNSPSC 코드30103605
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 설명Modified wood boards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 15 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Decking

지역 가용성

유럽