제품 게시
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
기술 사양
  • 특징 참조Gammasink
  • 제품군Sanitary Equipment
  • 제품분류Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-09-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)613
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료슬레이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드E10
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT