제품 게시
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

별점 4.4/54.4(48 리뷰)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
기술 사양
  • 특징 참조fischer-anchor-faz2
  • 제품군Anchors
  • 제품분류Steel fixings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-11
  • 에디션 넘버4
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Anchors & Fixings
  • IFC 분류메커니컬 패스너
  • ETIM 코드EC002335
  • ETIM 이름Wedge anchor
  • UNSPSC 이름Mechanical connectors
  • UNSPSC 코드39121408
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 설명Expansion anchors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 05 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Post-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass 번호23-13 23 11 15 11
  • OmniClass 제목Expansion Anchors
  • CSI 단일 형식 II 코드F1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Special Construction Systems

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미