제품 게시
Clamp hanger TKL
fischer

Clamp hanger TKL

별점 4.3/54.3(6 리뷰)

The fischer clamp hanger with thread socket for simple fixing to steel girders via clamps. Safety fishplates are required for VdS equipment over DN 65. The hollow cut of the fixing screw effectively prevents it from slipping from the steel girder.

기술 사양
  • 특징 참조fischer-clamp-hanger-tkl
  • 제품군Installation systems
  • 제품분류Connectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_27
  • Uniclass 2015 설명Equipment boards, racks and supports
  • CSI 마스터 형식 2014 코드21 05 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hangers and Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment
  • OmniClass 번호23-33 00 00
  • OmniClass 제목HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카