제품 게시
Coffee Table CO2
Flädie Möbler

Coffee Table CO2

별점 4.5/54.5(20 리뷰)
Coffee table CO2 is a round coffee table made out of solid wood and like all of our other products it's of course made with great craftmanship and out of high quality materials. The strong structure of the legs keeps the table top flat without interfering with the design. A very univeral table that fits well together with for example our Chair CJ3 or Sofa CJ4 .
기술 사양
  • 특징 참조CO2
  • 제품군Table
  • 제품분류Coffee Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-06-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)470
  • 너비(mm)1100
  • 깊이(mm)1100
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 북미 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아