제품 게시
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    기술 사양
    • 특징 참조system-cable-tube-ml
    • 제품군Small penetration seal
    • 제품분류Cable penetration seal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • ETIM 코드EG000056
    • ETIM 이름Fire protection systems
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping
    • OmniClass 번호23-13 25 13 11
    • OmniClass 제목Penetrations Firestopping