제품 게시
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    사양
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    기술 사양
    • 특징 참조frame_01
    • 제품군Portal
    • 제품분류Frame
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽
    스웨덴