제품 게시
FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR
Flex

FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR

FLEX doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock and handles. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
사양
  • SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened/laminated No sound classification 10 SAFETY Toughened safety glass. DIMENSIONS 9×21 or 10×21 Special Dimensions as required, subject to weight limit for hinges and mounting hardware.
기술 사양
  • 특징 참조glassdoor_01
  • 제품군Door
  • 제품분류Glassdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

지역 가용성

유럽
스웨덴