제품 게시
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    별점 3.8/53.8(168 리뷰)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    기술 사양
    • 특징 참조Plaza
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Beds
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1830
    • 너비(mm)109
    • 깊이(mm)2270
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 침대
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_06
    • Uniclass 2015 설명Beds
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Beds
    • OmniClass 번호23-21 23 19 13
    • OmniClass 제목Residential Beds
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings