제품 게시
Terrae
Terrae
    Flou

    Terrae

    Low-level coffee tables that are sturdy and elegant, and produced in marble: matt brushed Corallo beige, polished Corallo beige, polished Carrara white, polished Emperador, matt brushed Orobico gray, polished Silk Georgette, polished Calacatta gold, polished Collemandina red.
    기술 사양
    • 특징 참조Terrae
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)320
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료대리석
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Coffee Tables
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings