제품 게시
DRUM - Table lamp
DRUM - Table lamp
    Olé Lighting

    DRUM - Table lamp

    Sustainable table lamp with lampshade of hand braided cord made from recycled plastic bottles, available in a wide range of colours. Two types of braiding: Standard (80 meters of cord) or ECO (50 meters of cord).
    기술 사양
    • 특징 참조DRUM_24001
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)490
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료Rope
    • 부 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures