A new generation of sensor operated mixers. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Availible in following surfaces: Chrome, Black (pvd) and polished brass (pvd) and brushed chrome.
16410000 - Chrome, Battery operation RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104. 1641-0002 - Black (pvd), Battery operation. RSK 8430685 NRF 4300126 VVS 704369121. 16410005 - Polished brass (pvd), Battery operation. RSK 8430061 1641-0003 - Brushed chrome RSK 8430686 NRF 4300127 VVS 704369114
FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. All technical parts are integrated in the mixer body for easy maintenance. The temperature is easily set by means of a lever at the side of the mixer. The lever can be fixed in order to
secure the mixer against scalding or alternatively remove the lever if you need only a fixed temperature. There is also a programmable function for hygienic flush that prevents the water to be stagnant too long and thereby prevents bacteria to grow.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |